(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーステップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905EA-46
セーフティーステップ ステップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,780円
税込単価
25,058円

【特長】・工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    170
  • 踏ざん幅(mm):
    220
  • 天板サイズ(mm):
    350×220
  • 材質:
    アルミ合金製

型番

EA905EA-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA905EA-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
重量
全高(m)
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
設置寸法(W)×(D)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905EA-46

0.45
2段
5.12kg
0.9
540×120×780
540×540

1個

22,780( 25,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
・手をそえてバランスがとりやすい、便利と安全を兼ね備えた工具トレー付安全バー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーステップの型番EA905EA-46のページです。
型番EA905EA-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーステップ

セーフティーステップ

    650x640mm 作業台(トイレ用)

    650x640mm 作業台(トイレ用)

      ファッション踏台(アルミ製)

      ファッション踏台(アルミ製)

        脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

        脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 22,780円 65,720円 14,732円 61,730円
          通常出荷日 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 -
          最大使用質量(Kg) 170 100 100 -
          踏ざん幅(mm) 220 - - -
          天板サイズ(mm) 350×220 568×525 - -
          材質 アルミ合金製 アルミニウム合金 アルミ合金製 -

          セーフティーステップのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA905EA-68
          EA905EA-90
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          天板高さ
          (m)
          段数 重量 全高(m) 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 設置寸法(W)×(D)mm

          27,830円

          ( 30,613円 )
          1個 あり

          1日目

          0.653段7.48kg1.36540×120×1080540×830

          35,100円

          ( 38,610円 )
          1個 あり

          1日目

          0.874段9.07kg1.57540×120×1390540×1110

          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました