(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

513x348x426.5mm 収納キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

513x348x426.5mm 収納キャビネット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,350円 50,829円
税込単価
71,885円 55,912円

【仕様】・重量:22kg・材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    513
  • 奥行(mm):
    348
  • 高さ(mm):
    426.5
  • 重量:
    22kg
  • 材質:
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • メーカー型番:
    CAI-CAB20W
  • メーカー:
    サンワサプライ

型番

EA954HC-462 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-462

1個

65,350円

50,829

( 55,912円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・重量:22kg
・材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

513x348x426.5mm 収納キャビネットの型番EA954HC-462のページです。
型番EA954HC-462に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

513x348x426.5mm 収納キャビネット

513x348x426.5mm 収納キャビネット

    650x605x700mm パソコンデスク

    650x605x700mm パソコンデスク

      600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット

      600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット

        パソコンデスク

        パソコンデスク

          650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付

          650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付

            472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)

            472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)

              500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット

              500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット

                600x600x 700mm プリンターラック

                600x600x 700mm プリンターラック

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 65,350円 30,000円 98,650円 29,990円 46,154円 42,900円 74,040円 39,150円
                  通常出荷日 5日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                  商品タイプ 保管庫 - 保管庫 - - - - -
                  間口(mm) 513 - 600 - - - - -
                  奥行(mm) 348 - 450 - - - - -
                  高さ(mm) 426.5 - 615.5 - - - - -
                  重量 22kg - 25.5kg - - - - -

                  513x348x426.5mm 収納キャビネットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました