(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

277×366×880mm セキュリティ収納庫

277×366×880mm セキュリティ収納庫

通常価格(税別)
38,941円 ~ 44,133円
税込価格
42,835円 ~ 48,546円

【商品仕様】・セキュリティ収納ケースです・材質:スチール(粉体焼付塗装)、透明...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    ホワイト
  • 商品詳細種別:
    277x366x880mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
・セキュリティ収納ケース
・<型番:EA954FD-51>
・サイズ:277(W)×366(D)×880(H)mm
・引出し内寸:233(W)×307(D)×80(H)mm
・引出し耐荷重:2.5kg
・カラー:ホワイト
・材質:スチール(粉体焼付塗装)、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
サイズ
内寸
耐荷重
引出し
引出し耐荷重
引出し内寸
セキュリティ
外寸(mm)
詳細1
内寸法
外寸法
セキュリティー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.2kg
277(W)×366(D)×880(H)mm
-
-
A4深型×9
2.5kg
233(W)×307(D)×80(H)mm
-
-
鍵2本付
-
-
-

1個

44,133( 48,546円 )

2日目

10.5kg
277(W)×366(D)×880(H)mm
-
-
A4浅型×6A4深型×6
浅型:1kg深型:2.5kg
浅型:233(W)×307(D)×36(H)mm深型:233(W)×307(D)×80(H)mm
-
-
鍵2本付
-
-
-

1個

38,941( 42,835円 )

2日目

8.7kg
-
247(W)×345(D)×780(H)mm
10kg/段
-
-
-
鍵(2本付)
277(W)×366(D)×880(H)mm
棚板2枚付
247(W)×345(D)×780(H)mm
277(W)×366(D)×880(H)mm
鍵(2本付)

1個

38,941( 42,835円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セキュリティ収納ケースです
・材質:スチール(粉体焼付塗装)、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

277×366×880mm セキュリティ収納庫

277×366×880mm セキュリティ収納庫

    277x366x349mm レターケース

    277x366x349mm レターケース

      277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)

      277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)

        890x350x 880mm キャビネット

        890x350x 880mm キャビネット

          585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

          585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

            554x336x483mm レターケース

            554x336x483mm レターケース

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 38,941円 11,677円 23,491円 47,840円 48,580円 35,650円
              通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              カラー ホワイト ホワイト - - - -
              商品詳細種別 277x366x880mm 277x366x349mm/ - - - -

              277×366×880mm セキュリティ収納庫のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電卓カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました