(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

170x95x170mm マグネット付ボックス

170x95x170mm マグネット付ボックス

通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【商品仕様】・サイズ(W×D×H)mm…170×95×170・容量…約1.8L...

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    扉用フック、扉用フック用緩衝材×3
  • 材質:
    容器・蓋:ABS樹脂マグネットパッキン・滑り止め:シリコーン
  • 容量:
    約1.8L
  • 耐荷重:
    約1.5kg
  • サイズ(W×D×H)mm:
    170×95×170

型番

EA762FG-521 解除

Loading...

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…170×95×170
・容量…約1.8L
・材質…容器・蓋:ABS樹脂、マグネット・パッキン・滑り止め:シリコーン
・耐荷重…約1.5kg
・付属品…扉用フック、扉用フック用緩衝材×3
・マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。
・マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。
・冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762FG-521

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…170×95×170
・容量…約1.8L
・材質…容器・蓋:ABS樹脂、マグネット・パッキン・滑り止め:シリコーン
・耐荷重…約1.5kg
・付属品…扉用フック、扉用フック用緩衝材×3
・マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。
・マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。
・冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

170x95x170mm マグネット付ボックスの型番EA762FG-521のページです。
型番EA762FG-521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

170x95x170mm マグネット付ボックス

170x95x170mm マグネット付ボックス

    φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

    φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 2,200円 1,890円
      通常出荷日 2日目   1日目  
      付属品 扉用フック、扉用フック用緩衝材×3 -
      材質 容器・蓋:ABS樹脂マグネットパッキン・滑り止め:シリコーン -
      容量 約1.8L -
      耐荷重 約1.5kg -
      サイズ(W×D×H)mm 170×95×170 -

      170x95x170mm マグネット付ボックスのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電卓カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました