(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,167円
税込単価
21,084円

鍵とシャッターが付いているためセキュリティ面に強く、引き出しの取外しも可能なレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    ~500
  • 引出し数:
    5
  • 重量:
    4.6kg
  • サイズ:
    227(W)×373(D)×293(H)mm、引出しの深さ:30mm
  • 材質:
    本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
  • 引出し:
    A4浅型×5
  • 型番:
    21710
  • メーカー:
    ライオン事務器(LION)

型番

EA954JB-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954JB-16

1個

19,167( 21,084円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鍵とシャッターが付いているためセキュリティ面に強く、引き出しの取外しも可能なレターケースです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)の型番EA954JB-16のページです。
型番EA954JB-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

    277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)

    277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)

      277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)

      277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)

        277x366x349mm レターケース

        277x366x349mm レターケース

          554x336x483mm レターケース

          554x336x483mm レターケース

            277×366×880mm セキュリティ収納庫

            277×366×880mm セキュリティ収納庫

              585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

              585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 19,167円 23,491円 31,575円 11,677円 35,650円 38,941円 48,580円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目  
                商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 - -
                間口(mm) ~500 ~500 ~500 - 501~700 - -
                引出し数 5 7 10 - - - -
                重量 4.6kg 5.8kg 7.5kg - - - -
                サイズ 227(W)×373(D)×293(H)mm、引出しの深さ:30mm 227(W)×373(D)×370(H)mm、引出しの深さ:30mm 227(W)×373(D)×485(H)mm - 554(W)×336(D)×483.5(H)mm - -

                277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました