(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,518円 ~ 12,300円
税込価格
11,570円 ~ 13,530円

・センサーが人や車の動きを検知して自動点灯・屋外に設置できる防水仕様(IP45...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)
  • 検知方式:
    赤外線受動式
  • 検知エリア:
    約160°約10m
  • 光源:
    白色LED(LEDの交換は不可)
  • 点灯・点滅保持時間:
    5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
  • 点灯開始照度:
    約4lx(夜)~(昼)
  • 保護等級:
    IP45(防噴流形)
  • 使用周囲温度範囲:
    -20~+40℃
  • 設置可能場所:
    屋内・屋外
  • 種類:
    シリコン⇒多結晶
  • 出力:
    8V150mA
  • 接続コード長:
    約5m

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
サイズ
付属品
商品詳細種別
全光束
照射方向調整
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約220g(充電池除く) / 約270g
約88(W)×116(D)×186(H)mm(最大値) / 約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)
取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個
1灯
400lm
上方向:約30°下方向:約60°左右:約45°可動

1個

10,518( 11,570円 )

2日目

約270g / 約300g(充電池除く)
約113(W)×116(D)×186(H)mm(最大値) / 約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)
取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個
2灯
800lm
上方向:約30°下方向:約60°外側:約90°内側:約40°可動(左右単独可動)

1個

12,300( 13,530円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
・屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
・ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。
・センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
・5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
・LEDなので省エネなのに明るい
・低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
・フラッシュ機能
・赤色LEDが点滅
・ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
・付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
・※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

    AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)

    AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)

      [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

      [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

        [単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)

        [単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)

          防水・防塵電卓

          防水・防塵電卓

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械
            通常価格 10,518円 13,071円 2,520円 3,680円 5,104円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   5日目  
            電源 ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh) AC100V(50/60Hz) - - -
            検知方式 赤外線受動式 赤外線受動式 - - -
            検知エリア 約160°約10m 360°・約4m - - -
            光源 白色LED(LEDの交換は不可) 白色LED(LEDの交換は不可) - - -
            点灯・点滅保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 - - - -

            LEDセンサーライト(ソーラー充電式)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            電卓カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました