(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,070円
税込単価
52,877円

【特長】スチール製、折りたたみ式の4段ラック棚です。【耐荷重(kg)】1段あた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    915
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1370
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    使用時サイズ(収納時サイズ):915×450×1370(915×75×1620)
  • 重量(kg):
    20
  • 仕上げ:
    エポキシメラミン焼付塗装

型番

EA976AV-11 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)材質スチール
天地棚段数(段)4連結タイプ単体型
間口(mm)915奥行(mm)450
高さ(mm)1370均等積載量(kg/段)100
サイズ(W×D×H)(mm)使用時サイズ(収納時サイズ):915×450×1370(915×75×1620)重量(kg)20
仕上げエポキシメラミン焼付塗装 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AV-11

1個

48,070( 52,877円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スチール製、折りたたみ式の4段ラック棚です。
【耐荷重(kg)】1段あたり100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式)の型番EA976AV-11のページです。
型番EA976AV-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式)

915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式)

    600x600x 700mm プリンターラック

    600x600x 700mm プリンターラック

      プリンターラック(キャスター付)

      プリンターラック(キャスター付)

        500mm 収納庫(両開き)

        500mm 収納庫(両開き)

          ツールワゴン

          ツールワゴン

            1117x630x800mm/5段 ツールワゴン

            1117x630x800mm/5段 ツールワゴン

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 48,070円 39,150円 13,011円 51,700円 20,790円 144,310円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目  
              商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) - - - - -
              材質 スチール - - - - -
              天地棚段数(段) 4 - - - - -
              連結タイプ 単体型 - - - - -
              間口(mm) 915 - - - - -

              915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
              A
              棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
              Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
              A
              安全性、強度の面からお勧めできません。
              Q 棚板を外して使用できますか?
              A
              商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

              軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト