(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944KD-31A
2m 隙間埋めテープ EPDM発泡体 スキマウメテープ(グレー)

2m 隙間埋めテープ EPDM発泡体 EA944KD-31A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • 基材:
    EPDM
  • 引張強度:
    0.05MPa
  • 単品/パック:
    単品
  • 最高使用温度(℃):
    100
  • 商品詳細種別:
    2m 隙間埋めテープ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA944KD-31A 解除

Loading...

EA944KD-31A の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番幅(mm)厚さ(mm)
EA944KD-31A105
EA944KD-32A155
EA944KD-33A205
EA944KD-34A505
EA944KD-43A2010
EA944KD-44A5010
型番幅(mm)厚さ(mm)
EA944KD-51A105
EA944KD-61A1010
EA944KD-62A1510
EA944KD-63A1510

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944KD-31A

10
5
グレー

1個

410( 451円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています
・柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます
・圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません
・対象物の色に合わせて使用して下さい
・滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です
・水や空気を通しません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA944KD-31Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2m 隙間埋めテープ EPDM発泡体の型番EA944KD-31Aのページです。
型番EA944KD-31Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2m 隙間埋めテープ EPDM発泡体

2m 隙間埋めテープ EPDM発泡体

    ‐50~200℃ 自己融着テープ

    ‐50~200℃ 自己融着テープ

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 410円 2,610円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目  
      テープ長さ(m) 2 -
      基材 EPDM -
      引張強度 0.05MPa -
      単品/パック 単品 -
      最高使用温度(℃) 100 -

      2m 隙間埋めテープ EPDM発泡体のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA944KD-32A
      EA944KD-33A
      EA944KD-43A
      EA944KD-44A
      EA944KD-51A
      EA944KD-61A
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      テープ幅
      (mm)
      テープ厚
      (mm)

      590円

      ( 649円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      155グレー

      740円

      ( 814円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      205グレー

      1,160円

      ( 1,276円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      2010グレー

      2,900円

      ( 3,190円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      5010グレー

      410円

      ( 451円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      105ホワイト

      770円

      ( 847円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      1010ホワイト

      気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました