(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

‐50~200℃ 自己融着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944HC-1
‐50~200℃ 自己融着テープ テープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円

【特長】・蒸気配管、飲料水配管も補修可能・強く引っぱりながら巻き付けると、テー...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • 絶縁性:
    あり
  • 色:
    グレー
  • 基材:
    シリコーン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    シリコンラバー
  • 耐熱温度:
    -54~260℃
  • 引張強度:
    9.9Mpa

型番

EA944HC-1 解除

Loading...

商品情報は型番EA944HC-4の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

EA944HC-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944HC-1

25
2
25mm×2m 自己融着テープ

1個

2,610( 2,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気配管、飲料水配管も補修可能
・強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着
・圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

‐50~200℃ 自己融着テープの型番EA944HC-1のページです。
型番EA944HC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

‐50~200℃ 自己融着テープ

‐50~200℃ 自己融着テープ

    2m 隙間埋めテープ EPDM発泡体

    2m 隙間埋めテープ EPDM発泡体

      間仕切りシート

      間仕切りシート

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,610円 410円 13,481円
        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
        テープ厚(mm) 1 - -
        絶縁性 あり - -
        グレー - -
        基材 シリコーン系 - -
        単品/パック 単品 - -

        ‐50~200℃ 自己融着テープのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA944HC-4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        テープ幅
        (mm)
        テープ長さ
        (m)
        商品詳細種別

        11,200円

        ( 12,320円 )
        1個 あり

        1日目

        38638mm×6m 自己融着テープ

        自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました