(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,120円
税込単価
23,232円

【仕様】・ギア比:3:1・引張能力:385kg・最大巻取長さ:5mm×10m

詳細情報を確認する

  • 最大能力(t):
    その他
  • ギア比:
    3:1
  • 引張能力:
    385kg
  • 最大巻取長さ:
    ワイヤーロープ:Φ5mm×10m、ストラップ:50mm×4.5m
  • 重量(kg):
    2
  • ドラム幅:
    51mm
  • 用途:
    横引き用

型番

EA989SC-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA989SC-11

1個

21,120( 23,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ギア比:3:1
・引張能力:385kg
・最大巻取長さ:5mm×10m

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

385kg ハンドウインチ(ステンレス製)の型番EA989SC-11のページです。
型番EA989SC-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

      [2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

      [2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

        ハンドウインチ(ラチェット式)

        ハンドウインチ(ラチェット式)

          ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

          ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

            [自動ブレーキ付]ハンドウインチ

            [自動ブレーキ付]ハンドウインチ

              レバーホイスト(インジケータ―付)

              レバーホイスト(インジケータ―付)

                4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

                4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 21,120円 24,310円 29,910円 29,420円 40,400円 31,420円 19,040円 133,380円
                  通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目  
                  最大能力(t) その他 その他 - - その他 その他 - -
                  ギア比 3:1 4.1:1 - - - - - -
                  引張能力 385kg 545kg - - - - - -
                  最大巻取長さ ワイヤーロープ:Φ5mm×10m、ストラップ:50mm×4.5m 5mm×20m - - - - - -
                  重量(kg) 2 2.5 - - - - - -

                  385kg ハンドウインチ(ステンレス製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました