(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA954HC-432
プリンターラック(キャスター付) ラック

通常単価(税別)
29,953円
税込単価
32,948円

【商品仕様】・プリンタースタンドです・中棚は3段階で高さを変更できます・アジャ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA954HC-432 解除

Loading...

カタログを表示

EA954HC-432 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
材質
キャスター
総耐荷重
梱包/個口数(個)
重量(kg)
サイズ(W×D×H)(mm)
詳細1
商品詳細種別
サイズ(W×D×H)mm
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-432

17.1kg
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
自在(ストッパー付)×2、自在×2
100kg
1
-
600×600×700~720
アジャスター付
600x600x700mm
600×600×700~720
-

1個

29,953( 32,948円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プリンタースタンドです
・中棚は3段階で高さを変更できます
・アジャスター付
・材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリンターラック(キャスター付)の型番EA954HC-432のページです。
型番EA954HC-432に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリンターラック(キャスター付)

プリンターラック(キャスター付)

    600x600x 700mm プリンターラック

    600x600x 700mm プリンターラック

      ツールワゴン

      ツールワゴン

        750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

        750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 13,011円 39,150円 20,790円 9,810円
          通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目  

          プリンターラック(キャスター付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA954HC-431
          EA954HC-433
          EA954HC-434
          EA954HC-435
          EA954HC-441
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          重量 材質 キャスター 総耐荷重 梱包/個口数(個) 重量(kg) サイズ(W×D×H)(mm) 詳細1 商品詳細種別 サイズ(W×D×H)mm メーカー型番

          26,800円

          ( 29,480円 )
          1個 -

          2日目

          13.2kgスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)自在(ストッパー付)×2、自在×280kg--500×500×700~720アジャスター付500x500x700mm 500×500×700~720-

          41,710円

          ( 45,881円 )
          1個 -

          2日目

          20.7kgスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)自在(ストッパー付)×2、自在×2100kg1-700×700×700~720アジャスター付700x700x700mm 700×700×700~720LPS-T7070

          23,647円

          ( 26,012円 )
          1個 -

          2日目

          16.0kgスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)自在(ストッパー付)×2、自在×2100kg1-600×600×500~520アジャスター付600x600x500mm 600×600×500~520-

          34,453円

          ( 37,898円 )
          1個 -

          2日目

          19.9kgスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)自在(ストッパー付)×2、自在×2100kg--700×700×500~520アジャスター付700x700x500mm 700×700×500~520LPS-T7070L

          13,011円

          ( 14,312円 )
          1個 -

          2日目

          3.8kg天板・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)自在×2、自在(ストッパー付)×260kg(均等耐荷重)-3.8500×535×90-500x535x 500×535×90-

          電卓カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました