(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

650x605x700mm パソコンデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

650x605x700mm パソコンデスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,000円
税込単価
33,000円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…天材:木製(パーティクルボード...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 重量:
    15kg
  • サイズ:
    650(W)×605(D)×700(H)mm
  • 材質:
    天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • 耐荷重:
    天板部均等:30kg
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • 総重量(梱包重量):
    55kg
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • メーカー型番:
    RAC-EC75

型番

EA954HC-366A 解除

Loading...

製品仕様

型番重量サイズカラー材質
EA954HC-366A15kg650(W)×605(D)×700(H)mmライトグレー天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-366A

1個

30,000( 33,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、
フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・カラー…ライトグレー
・サイズ…650(W)×605(D)×700(H)mm
・重量…15kg
・天板部均等耐荷重…30kg
・総耐荷重…55kg
・キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
・下棚は取り付け位置を変更できます。
・下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
・高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
・キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

650x605x700mm パソコンデスクの型番EA954HC-366Aのページです。
型番EA954HC-366Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

650x605x700mm パソコンデスク

650x605x700mm パソコンデスク

    パソコンデスク

    パソコンデスク

      750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

      750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

        プリンターラック(キャスター付)

        プリンターラック(キャスター付)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 30,000円 29,990円 9,810円 13,011円
          通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目  
          種類 - -
          重量 15kg - 5.5kg -
          サイズ 650(W)×605(D)×700(H)mm - 750(W)×300(D)×385~485(H)mm -
          材質 天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) - フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板:MDF PVC貼り -
          耐荷重 天板部均等:30kg - 10kg -

          650x605x700mm パソコンデスクのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました