(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,490円
税込単価
98,439円

【仕様】・材質:本体/スチールキャスター:ゴム・耐荷重:200kg(各引出し:...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    570
  • 奥行(mm):
    345
  • 高さ(mm):
    779(キャスターなし高さ:663)
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 重量:
    31.3kg
  • 材質:
    本体:スチール、キャスター:ゴム
  • 耐荷重:
    各引出し:35
  • 詳細1:
    専用ポリエチレンフォーム:EA956FD-101~-105
  • 引出し内寸:
    小:479×293×64(H)mm×3個、大:479×293×138(H)mm×2個

型番

EA956FD-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956FD-1A

1個

89,490( 98,439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/スチールキャスター:ゴム
・耐荷重:200kg(各引出し:35)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

570x345x779mm/ 5段 ツールワゴンの型番EA956FD-1Aのページです。
型番EA956FD-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

    740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)

    740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)

      740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)

      740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)

        600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット

        600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット

          850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

          850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

            277×366×880mm セキュリティ収納庫

            277×366×880mm セキュリティ収納庫

              600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット

              600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 89,490円 153,107円 136,864円 98,650円 78,280円 38,941円 133,400円
                通常出荷日 1日目   7日目   2日目   1日目   1日目   2日目   6日目  
                間口(mm) 570 740 740 - 850 - -
                奥行(mm) 345 470 470 - 550 - -
                高さ(mm) 779(キャスターなし高さ:663) 910 910 - 880 - -
                最大積載量(kg/台) 200 350 350 - 200 - -
                重量 31.3kg 82kg 74kg - 39.4kg - -

                570x345x779mm/ 5段 ツールワゴンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました