(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA993MA-4
工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm) 908KG/381-762MM コウギョウヨウジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,310円
税込単価
25,641円

【特長】・頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です。・マウント部高さ…38...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 詳細1:
    溶接式ブラケット(100×127mm)付
  • 商品詳細種別:
    工業用ジャッキ
  • 耐荷重:
    908kg

型番

EA993MA-4 解除

Loading...

カタログを表示

EA993MA-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストローク(mm)
マウント部高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993MA-4

381
381~762mm

1個

23,310( 25,641円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です。
・マウント部高さ…381~762mm
・溶接式ブラケット(100×127mm)付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)の型番EA993MA-4のページです。
型番EA993MA-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)

工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)

    工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)

    工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)

      650x640mm 作業台(トイレ用)

      650x640mm 作業台(トイレ用)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 19,790円 25,590円 65,720円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
        商品タイプ ジャッキ ジャッキ -
        詳細1 溶接式ブラケット(100×127mm)付 溶接式ブラケット(100×127mm)付 -
        商品詳細種別 工業用ジャッキ 工業用ジャッキ -
        耐荷重 908kg 908kg -

        工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA993MA-14
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ストローク
        (mm)
        マウント部高さ

        19,790円

        ( 21,769円 )
        1個 あり

        1日目

        254284~538mm

        油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました