(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,590円 ~ 29,000円
税込価格
28,149円 ~ 31,900円

・頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です・付属のブラケットを対象物に熔接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 詳細1:
    溶接式ブラケット(100×127mm)付
  • 商品詳細種別:
    工業用ジャッキ
  • 耐荷重:
    908kg

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 溶接式ブラケット(100×127mm)付
型番マウント部高さ耐荷重ストローク
EA993MA-2381~762mm908kg381mm
EA993MA-12292~546mm908kg254mm

使用事例

使用事例

工業用ジャッキ(マウント部高さ…292~546mm、381~762mm)  使用事例
商品情報を表示

型番リスト

型番
ストローク(mm)
マウント部高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
381
381~762mm

1個

29,000( 31,900円 )

1日目

一部当日出荷可能

254
292~546mm

1個

25,590( 28,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
・付属のブラケットを対象物に熔接して使用して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)

工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)

    工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)

    工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)

      650x640mm 作業台(トイレ用)

      650x640mm 作業台(トイレ用)

        650x450x605mm 机上ラック

        650x450x605mm 机上ラック

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 25,590円 19,790円 65,720円 21,500円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
          商品タイプ ジャッキ ジャッキ - -
          詳細1 溶接式ブラケット(100×127mm)付 溶接式ブラケット(100×127mm)付 - -
          商品詳細種別 工業用ジャッキ 工業用ジャッキ - -
          耐荷重 908kg 908kg - -

          工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました