(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A4クリップボード(S型/E型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A4クリップボード(S型/E型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
678円 ~ 679円
税込価格
746円 ~ 747円

【特長】・メーカー:セキセイ(sedia)・サイズ(mm):230×330・色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリップボード
  • 収容枚数:
    50枚(クリップ)
  • 材質:
    再生紙
  • 重量:
    240g

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番EA762DA-144の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
本体色
詳細2
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
A4判S型
230X330

1個

679( 747円 )

1日目

グリーン
A4判E型
330X230

1個

679( 747円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーカー:セキセイ(sedia)
・サイズ(mm):230×330
・色:青
・材質再生紙重量(g):240
・適正収容枚数50枚(クリップ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A4クリップボード(S型/E型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました