(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

554x336x483mm レターケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA954JD-32
554x336x483mm レターケース レターケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,650円
税込単価
39,215円

【特長】防錆性の高く汚れに強い粉体スチール塗装。・材質:スチール粉体焼付塗装,...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    501~700
  • サイズ:
    554(W)×336(D)×483.5(H)mm
  • 材質:
    スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン
  • カラー:
    ニューグレー

型番

EA954JD-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA954JD-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し数
重量
引出し
トレーサイズ(内寸)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954JD-32

10
11.3kg
A4浅型×10
233(W)×307(D)×36(H)mm
レターケース(2列10段)

1個

35,650( 39,215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
防錆性の高く汚れに強い粉体スチール塗装。
・材質:スチール粉体焼付塗装,透明スチロール樹脂,ポリプロピレン
・カラー:ニューグレー
・サイズ:554554(W)×336(D)×483.5(H)mm
・引出し:A4深型×5、A4浅型×10、A4浅型×10、A4深型×5

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

554x336x483mm レターケースの型番EA954JD-32のページです。
型番EA954JD-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

554x336x483mm レターケース

554x336x483mm レターケース

    277x366x349mm レターケース

    277x366x349mm レターケース

      2段 収納庫(BOX付)

      2段 収納庫(BOX付)

        277×366×880mm セキュリティ収納庫

        277×366×880mm セキュリティ収納庫

          277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

          277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

            585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

            585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

              277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)

              277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 35,650円 11,677円 40,852円 38,941円 19,167円 48,580円 23,491円
                通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 本体 - - - 本体 - 本体
                間口(mm) 501~700 - - - ~500 - ~500
                サイズ 554(W)×336(D)×483.5(H)mm - - - 227(W)×373(D)×293(H)mm、引出しの深さ:30mm - 227(W)×373(D)×370(H)mm、引出しの深さ:30mm
                材質 スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン - - - 本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製 - 本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
                カラー ニューグレー - - - - - -

                554x336x483mm レターケースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA954JD-31
                EA954JD-33
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                引出し数 重量 引出し トレーサイズ(内寸) 商品詳細種別

                35,650円

                ( 39,215円 )
                1個 あり

                1日目

                510.3kgA4深型×5233(W)×307(D)×80(H)mmレターケース(2列)

                35,650円

                ( 39,215円 )
                1個 あり

                1日目

                その他10.8kgA4浅型×10、A4深型×5浅型:233(W)×307(D)×36(H)mm、深型:233(W)×307(D)×80(H)mmレターケース(2列)

                書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました