(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットフック(回転フック)

型番:EA762FG-261
マグネットフック(回転フック) マグネットフック

通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

・高機能すべり止めがズレ落ちや落下を防ぎます。・360度回転・スイングフック・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
  • 詳細1:
    360度回転・スイングフック

型番

EA762FG-261 解除

Loading...

EA762FG-261 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
耐荷重
口幅
面サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762FG-261

縦50×横25mm
約2.5kg、天井方向:約2kg
16mm
φ25mm

1個

640( 704円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・高機能すべり止めがズレ落ちや落下を防ぎます。
・360度回転・スイングフック
・ロングフック仕様でバッグ等の持ち手を掛けやすい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネットフック(回転フック)の型番EA762FG-261のページです。
型番EA762FG-261に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットフック(回転フック)

マグネットフック(回転フック)

    φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)

    φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)

      φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

      φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 640円 680円 1,890円
        通常出荷日 2日目   2日目   1日目  
        材質 ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール -
        詳細1 360度回転・スイングフック 保護シート付 -

        マグネットフック(回転フック)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA762FG-262
        EA762FG-263
        EA762FG-264
        EA762FG-265
        EA762FG-266
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 耐荷重 口幅 面サイズ

        640円

        ( 704円 )
        1個 -

        2日目

        縦50×横25mm約2.5kg、天井方向:約2kg16mmφ25mm

        770円

        ( 847円 )
        1個 -

        2日目

        縦53×横38mm約4kg、天井方向:約3kg23mmφ34mm

        770円

        ( 847円 )
        1個 -

        2日目

        縦53×横38mm約4kg、天井方向:約3kg23mmφ34mm

        1,030円

        ( 1,133円 )
        1個 -

        2日目

        縦64×横47mm約6kg、天井方向:約5kg30mmφ41mm

        1,030円

        ( 1,133円 )
        1個 -

        2日目

        縦64×横47mm約6kg、天井方向:約5kg30mmφ41mm

        電卓カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました