(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パソコンデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パソコンデスク

通常単価(税別)
29,990円
税込単価
32,989円

・パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラ...

詳細情報を確認する

  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2

型番

EA954HC-414 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
付属品
材質
総耐荷重
サイズ(W×D×H)(mm)
詳細1
商品詳細種別
サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-414

20.7kg
スライド式マウステーブル
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
70kg
650×655×1200
メイン天板はマウステーブル付
650x655x1200mm
650×655×1200

1個

29,990( 32,989円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
・キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。
・下棚は取り付け位置を変更できます。
・上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンデスクの型番EA954HC-414のページです。
型番EA954HC-414に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコンデスク

パソコンデスク

    650x605x700mm パソコンデスク

    650x605x700mm パソコンデスク

      650x450x605mm 机上ラック

      650x450x605mm 机上ラック

        600x600x 700mm プリンターラック

        600x600x 700mm プリンターラック

          750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

          750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 29,990円 30,000円 21,500円 39,150円 9,810円
            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目  
            キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 - - 自在×2、自在(ストッパー付)×2 -

            パソコンデスクのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            電卓カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました