(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

127mm シクネスゲージ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA725RB-42
127mm シクネスゲージ(ステンレス製)【1~10個入り】 シクネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,210円
税込単価
7,931円

ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。

詳細情報を確認する

  • リーフ幅(mm):
    12.7
  • リーフ材質:
    ステンレス
  • セット/単品:
    単品
  • リーフ長:
    127mm

型番

EA725RB-42 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • リーフ幅:12.7mm
  • 材質:ステンレス
型番サイズ(mm)リーフ長(mm)入数
EA725RB-410.02512710枚
EA725RB-420.03812710枚
EA725RB-430.05112710枚
EA725RB-440.07612710枚
EA725RB-450.10212710枚
EA725RB-460.12712710枚
EA725RB-470.15212710枚
EA725RB-480.17812710枚
EA725RB-490.20312710枚
EA725RB-500.22912710枚
EA725RB-510.25412710枚
EA725RB-520.30512710枚
EA725RB-530.38112710枚
EA725RB-540.50812710枚
EA725RB-550.63512710枚
EA725RB-560.78712710枚
 
商品情報を表示

EA725RB-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725RB-42

0.038

1個

7,210( 7,931円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

127mm シクネスゲージ(ステンレス製)の型番EA725RB-42のページです。
型番EA725RB-42に関する仕様情報を記載しております。

127mm シクネスゲージ(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725RB-43
EA725RB-44
EA725RB-45
EA725RB-46
EA725RB-47
EA725RB-48
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm)

6,180円

( 6,798円 )
1個 あり

2日目

0.051

6,180円

( 6,798円 )
1個 あり

3日目

0.076

5,150円

( 5,665円 )
1個 あり

1日目

0.102

5,150円

( 5,665円 )
1個 あり

3日目

0.127

5,150円

( 5,665円 )

10個入り

1パック あり

2日目

0.152

5,150円

( 5,665円 )
1個 あり

3日目

0.178

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました