(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[園芸用]脚立(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AR-360
[園芸用]脚立(アルミ製) キャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,830円
税込単価
82,313円

・大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。・コンパクト設計で脚元が軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板サイズ:
    403×131mm
  • 踏ざん間隔:
    292mm
  • 踏ざん幅:
    90mm
  • 材質:
    アルミ合金
  • 穴ピッチ:
    150mm

型番

EA903AR-360 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA903AR-360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
有効高さ(m)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
全高
調節穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AR-360

3.48
2.61
12
11.0
1412×183×3686
1412×2303
3.69m
3

1個

74,830( 82,313円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。
・コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[園芸用]脚立(アルミ製)の型番EA903AR-360のページです。
型番EA903AR-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[園芸用]脚立(アルミ製)

[園芸用]脚立(アルミ製)

    650x640mm 作業台(トイレ用)

    650x640mm 作業台(トイレ用)

      脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

      脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 21,050円 65,720円 61,730円
        通常出荷日 1日目~   2日目   1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ 専用脚立 - 専用脚立
        最大使用質量(kg) 100 - 100
        天板サイズ 403×131mm - 251×160mm
        踏ざん間隔 292mm - -
        踏ざん幅 90mm - 60mm

        [園芸用]脚立(アルミ製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA903AR-150
        EA903AR-180
        EA903AR-210
        EA903AR-240
        EA903AR-270
        EA903AR-90
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        天板高さ
        (m)
        有効高さ(m) 段数 重量(kg) 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm 全高 調節穴

        27,810円

        ( 30,591円 )
        1個 あり

        2日目

        1.440.8555.4838×183×1550838×10541.55m2

        36,280円

        ( 39,908円 )
        1個 あり

        2日目

        1.731.1566.41099×183×18551099×12321.86m3

        40,150円

        ( 44,165円 )
        1個 あり

        2日目

        2.021.1576.81099×183×21601099×14102.16m3

        44,800円

        ( 49,280円 )
        1個 あり

        2日目

        2.321.4487.81170×183×24661170×15892.47m3

        53,980円

        ( 59,378円 )
        1個 あり

        2日目

        2.611.7398.61170×183×27711170×17682.77m3

        21,050円

        ( 23,155円 )
        1個 あり

        1日目

        0.850.2733.5722×183×940722×6970.94m2

        標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました