(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小物ケース(2・3個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小物ケース(2・3個)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
499円 ~ 530円
税込価格
549円 ~ 583円

シリーズ同士であれば積み重ねて使用できます。・本体同士を連結可能です。(蓋を外...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
重量
入数
収納目安
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
123×82×44
94×63×33
90g
3個
付箋、輪ゴムなど

1個

499( 549円 )

1日目

123×82×70
94×63×58
91g
2個
名刺/2個パック

1個

530( 583円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

シリーズ同士であれば積み重ねて使用できます。
・本体同士を連結可能です。(蓋を外して重ねると底面が蓋の代わりになります)
・ふせん・輪ゴムなどの小物収納におすすめです。
・クリアタイプなので中身が見やすく楽に分別できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小物ケース(2・3個)

小物ケース(2・3個)

    ロングボストンキャリーバッグ

    ロングボストンキャリーバッグ

      2段 収納庫(BOX付)

      2段 収納庫(BOX付)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 499円 14,000円 40,852円
        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
        形状 - -
        本体材質 ポリプロピレン - -
        カラー クリアー - -

        小物ケース(2・3個)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト