(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[自動ブレーキ付]ハンドウインチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA989RD-25
[自動ブレーキ付]ハンドウインチ ハンドウィンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,300円
税込単価
65,230円

【特長】・亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています・最小限の力で作業...

詳細情報を確認する

  • 最大能力(t):
    その他
  • 詳細1:
    ブレーキ付/ハンドル付

型番

EA989RD-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA989RD-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ギア比
引張能力
最大巻取長さ
重量(kg)
ドラム幅
ハンドル長
ドラムハブ直径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA989RD-25

17.3:1
1134kg
ワイヤーロープ:7.9mm×10.3m、ストラップ:50mm×6.40m
7
52mm
238.1mm
63.5mm
4550061724248

1個

59,300( 65,230円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
・最小限の力で作業することができます
・ハンドルが離れているときでもロックすることができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[自動ブレーキ付]ハンドウインチの型番EA989RD-25のページです。
型番EA989RD-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[自動ブレーキ付]ハンドウインチ

[自動ブレーキ付]ハンドウインチ

    [2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

    [2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

      ハンドウインチ(ラチェット式)

      ハンドウインチ(ラチェット式)

        385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

        385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

          ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

          ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

            545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

            545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

              レバーホイスト(インジケータ―付)

              レバーホイスト(インジケータ―付)

                工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)

                工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)

                  600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

                  600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

                    工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)

                    工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 31,420円 29,910円 29,420円 21,120円 40,400円 24,310円 19,040円 19,790円 78,113円 25,590円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      最大能力(t) その他 - - その他 その他 その他 - - - -
                      詳細1 ブレーキ付/ハンドル付 リバーシブルラチェット フックストラップ付 - - - - - - -

                      [自動ブレーキ付]ハンドウインチのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA989RD-21
                      EA989RD-22A
                      EA989RD-23
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ギア比 引張能力 最大巻取長さ 重量(kg) ドラム幅 ハンドル長 ドラムハブ直径 JANコード

                      31,420円

                      ( 34,562円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      3.2:1159kgワイヤーロープ:3.18mm×25.6m、ストラップ:50mm×4.57m3.251mm177.8mm25.4mm-

                      38,150円

                      ( 41,965円 )
                      1個 -

                      2日目

                      4.4:1363kgワイヤーロープ:4.76mm×20.7m、ストラップ:50mm×8.22m3.652mm177.8mm47.6mm4550061410479

                      39,650円

                      ( 43,615円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      5.4:1545kgワイヤーロープ:5.56mm×21m、ストラップ:50mm×9.44m4.551mm177.8mm63.5mm-

                      ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました