【特長】・積み重ね可能・プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナです・重い...
【特長】
・積み重ね可能
・プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナです
・重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました
・バックルの成形部分は握りやすい凹面仕上
この商品に近い類似品がありませんでした。
210/345mm 収納ケース(バックル付)の型番EA506AB-31Aのページです。
型番EA506AB-31Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA506AB-30A |
EA506AB-30BA |
EA506AB-31BA |
EA506AB-35A |
EA506AB-35BA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 色 | 容量 | 入数 | 重量 | サイズ(W×D×H) | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590円 ( 649円 ) | 1個 | あり | 2日目 一部当日出荷可能 | 210 | 165 | 95 | ブルーグリーン | 約1.5L | 1個 | 216g | 内寸:155×120×80mm | 1個当たり2kg、積み重ね時30kg | |
5,403円 ( 5,943円 )10個入り | 1パック | あり | 1日目 | 210 | 165 | 95 | ブルーグリーン | 約1.5L | 10個 | 216g | 内寸:155×120×80mm | 1個当たり2kg、積み重ね時30kg | |
3,389円 ( 3,728円 )6個入り | 1パック | あり | 2日目 | 210 | 165 | 130 | ブルーグリーン | 約2.1L | 6個 | 263g | 内寸:155×120×115mm | 1個当たり2.5kg | |
1,030円 ( 1,133円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 345 | 205 | 165 | ブルーグリーン | 約6.5L | 1個 | 548g | 内寸:280×155×150mm | 1個当たり6kg | |
5,661円 ( 6,227円 )6個入り | 1パック | あり | 2日目 | 345 | 205 | 165 | ブルーグリーン | 約6.5L | 6個 | 548g | 内寸:280×155×150mm | 6kg(1個当り) |