(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA956KA-11
ツールワゴン ツールワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,790円
税込単価
22,869円

【製品仕様】パールピンク(紛体塗装)のツールワゴンです。・φ50mmゴムキャス...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    500
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 色:
    パールピンク
  • 材質:
    スチール
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスターサイズ:
    Φ50
  • 詳細1:
    自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
  • 商品詳細種別:
    ツールワゴン
  • キャスター材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 本体色はパールピンク(粉体塗装)となります。商品画像は代表画像です。実際の商品と色味が異なる場合があります。ご了承願います。

型番

EA956KA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA956KA-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
重量
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956KA-11

601
10.3kg
2

1個

20,790( 22,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】パールピンク(紛体塗装)のツールワゴンです。
・φ50mmゴムキャスター

(i)ご注意

  • 本体色はパールピンク(粉体塗装)となります。商品画像は代表画像です。実際の商品と色味が異なる場合があります。ご了承願います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴンの型番EA956KA-11のページです。
型番EA956KA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールワゴン

ツールワゴン

    プリンターラック(キャスター付)

    プリンターラック(キャスター付)

      600x600x 700mm プリンターラック

      600x600x 700mm プリンターラック

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 20,790円 13,011円 39,150円
        通常出荷日 1日目   2日目   2日目  
        間口(mm) 750 - -
        奥行(mm) 500 - -
        最大積載量(kg/台) 50 - -
        パールピンク - -
        材質 スチール - -

        この商品のバリエーション

        型番
        EA956KA-12
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        高さ
        (mm)
        重量 段数

        27,200円

        ( 29,920円 )
        1個 あり

        1日目

        81114.4kg3

        スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました