(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1200x750x735mm/800kgワークベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1200x750x735mm/800kgワークベンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,611円
税込単価
68,872円

800kgまでの均等荷重に対応する、作業台や工作台などに使用できるワークベンチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    735
  • 均等荷重(kg):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 重量:
    29kg
  • 天板厚:
    32mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 型番:
    WZS-1275N
  • メーカー:
    ダイシン工業

型番

EA956GA-12A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)間口 (mm)1200
奥行 (mm)750高さ (mm)735
均等荷重(kg)800本体/オプション本体
組立/完成組立式重量29kg
天板厚32mm※注意【お客様組立品】
型番WZS-1275Nメーカーダイシン工業

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956GA-12A

1個

62,611( 68,872円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

800kgまでの均等荷重に対応する、作業台や工作台などに使用できるワークベンチです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200x750x735mm/800kgワークベンチの型番EA956GA-12Aのページです。
型番EA956GA-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1200x750x735mm/800kgワークベンチ

1200x750x735mm/800kgワークベンチ

    1800x750x735mm/800kg ワークベンチ

    1800x750x735mm/800kg ワークベンチ

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 62,611円 70,694円
      通常出荷日 2日目   1日目  
      商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
      間口 (mm) 1200 1800
      奥行 (mm) 750 750
      高さ (mm) 735 735
      均等荷重(kg) 800 800

      1200x750x735mm/800kgワークベンチのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト