(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5W デジタルトランシーバー(要登録)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5W デジタルトランシーバー(要登録)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,500円
税込単価
55,550円

【商品仕様】・登録局対応・免許・資格不要(登録申請必要)・通信方法…デジタル交...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    リチウムイオンバッテリー
  • サイズ:
    55.8(W)×32.5(D)×95.8(H)mm(アンテナ長:約100mm)
  • 重量:
    約244g(リチウムイオンバッテリー装着時)
  • 使用温度範囲:
    -20℃~+60℃(充電時の温度範囲:+10℃~+45℃)
  • 受信周波数:
    351.16875~351.38125MHz 30ch+5ch(上空用チャンネルS1~S5)
  • 連続使用時間:
    11時間(バッテリーセーブオン時15時間)
  • チャンネル数:
    30ch(+5ch/上空用チャンネル受信のみ)
  • 送信出力:
    5W/2W/1W切り替え式(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
  • 通信方法:
    デジタル交互通話(単信)方式
  • 受信感度:
    -5dBμ(BER 1%)
  • 定格電圧:
    7.2V(電池端子)
  • 消費電流:
    送信時:2.0A以下(5W)/1.2A以下(2W)/0.9A以下(1W)、受信時:500mA以下(音声出力時)
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 低周波出力:
    700mW以上(最大時)
  • 受信方式:
    ダブルスーパーヘテロダイン
  • メーカー型番:
    DJ-DPS70KA
  • 変調方式:
    4値FSK(電波型式F1C、F1D、F1E、F1F)
  • 送信周波数:
    351.2000~351.38125MHz(30ch)
  • 防水・防塵:
    IP67相当(耐塵・防浸)
  • 付属品詳細:
    リチウムイオンバッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップ、シングル急速充電スタンド、充電専用ACアダプター、ハンドストラップ、申請書類一式

(i)ご注意

  • AMBE方式以外のデジタル登録局とは通信できません。
  • 登録申請必要について:使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を受ける必要があります。1台を登録する個別と複数を登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属します。

型番

EA790AK-31A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA790AK-31A

1個

50,500( 55,550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・登録局対応
・免許・資格不要(登録申請必要)
・通信方法…デジタル交互通話(単信)方式
・送信周波数…351.2000 ~ 351.38125MHz(30ch)
・受信周波数…351.16875 ~ 351.38125MHz
30ch+5ch(上空用チャンネル S1 ~ S5)
・変調方式…4値FSK(電波型式F1C、F1D、F1E、F1F)
・チャンネル数…30ch(+5ch/上空用チャンネル受信のみ)
・送信出力…5W/2W/1W 切り替え式
(偏差:+20%、-50% / アンテナインピーダンス:50Ω)
・受信感度…-5dBμ(BER 1%)
・受信方式…ダブルスーパーヘテロダイン
・低周波出力…700mW以上(最大時)
・定格電圧…7.2V(電池端子)
・消費電流…送信時:2.0A以下(5W)/1.2A以下(2W)/0.9A以下(1W)
受信時:500mA以下(音声出力時)
・使用温度範囲…-20℃~+60℃
(充電時の温度範囲:+10℃~+45℃)
・防水・防塵…IP67相当(耐塵・防浸)
・電源…リチウムイオンバッテリー
・連続使用時間…11時間
(バッテリーセーブオン時15時間)
・サイズ…55.8(W)×32.5(D)×95.8(H)mm
(アンテナ長:約100mm)
・重量…約244g
(リチウムイオンバッテリー装着時)
・付属品…リチウムイオンバッテリーパック、
アンテナ、ベルトクリップ、
シングル急速充電スタンド、
充電専用ACアダプター、
ハンドストラップ、申請書類一式
・業務連絡、レジャー、防災連絡にも。
使いやすい操作性を追求した、ハイパワートランシーバーの決定版。
・大音量700mWのオーディオ出力
・個別通信では特定の通話だけを録音させる等、細かい設定ができる35分の通信録音機能
・CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」 のような案内もできる多彩な音声ガイダンス
・独自の秘話キーを追加、S70シリーズだけしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767×強化キー15=491,505通り)
・急に倒れたとき信号を自動発報するなど、ニーズに合わせてプログラムできるショックセンサー機能(マンダウン機能)
・パソコン編集ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集できるショートメッセージ機能
・PTTと短縮キーを使って2系統の連絡ができるデュアルオペレーション機能
・RoHS対応品
・他メーカーとの通信可

(i)ご注意

  • AMBE方式以外のデジタル登録局とは通信できません。
  • 登録申請必要について:使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を受ける必要があります。1台を登録する個別と複数を登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5W デジタルトランシーバー(要登録)の型番EA790AK-31Aのページです。
型番EA790AK-31Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5W デジタルトランシーバー(要登録)

5W デジタルトランシーバー(要登録)

    アルインコ 特定小電力トランシーバー

    アルインコ 特定小電力トランシーバー

      マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

      マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

        VOX機能用変換ケーブル

        VOX機能用変換ケーブル

          アルインコ カールイヤホン

          アルインコ カールイヤホン

            アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

            アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

                トランシーバー(ヘルメット取付型)

                トランシーバー(ヘルメット取付型)

                  メーカー エスコ アルインコ アルインコ ICOM アルインコ アルインコ ICOM エスコ
                  通常価格 50,500円 20,478円 26,250円 1,418円 1,731円 16,025円 28,122円 31,830円
                  通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー
                  付属品 あり - あり - - - あり あり
                  電源 リチウムイオンバッテリー - 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) - - 充電式(単4アルカリ電池3本でも使用可能)(電池ケース・電池別売) 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) リチウムイオン電池(内蔵)
                  サイズ 55.8(W)×32.5(D)×95.8(H)mm(アンテナ長:約100mm) - - - - - - 56(W)×33(D)×107(H)mm
                  重量 約244g(リチウムイオンバッテリー装着時) - - - - - - 104g

                  5W デジタルトランシーバー(要登録)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました