(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラックジャッキ(エアー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラックジャッキ(エアー式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
152,810円 ~ 156,840円
税込価格
168,091円 ~ 172,524円

【特長】補助ねじ付で高さの微調整ができます。ゴム車輪付きですので移動が容易です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 幅:
    210mm
  • 使用エアー圧力:
    0.8~1.0MPa
  • ハンドル長さ:
    1225mm
  • 最低高:
    210mm
  • 商品詳細種別:
    トラックジャッキ(エアー式)
  • サイズ(mm):
    315(W)×600(D)×200(H)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
最大揚高
詳細1
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250(25)
195
405mm
付属アダプター:15mm、60mm
43

1個

152,810( 168,091円 )

2日目

350(35)
170
380mm
付属アダプター:15mm、70mm
45

1個

156,840( 172,524円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。
【用途】
大型バス、トラック用として、小さなボディでハイパワーを発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラックジャッキ(エアー式)

トラックジャッキ(エアー式)

    2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)

    2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)

      3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)

      3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)

        脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

        脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

          545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

          545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

            3.0ton/148-530mm トロリージャッキ

            3.0ton/148-530mm トロリージャッキ

              ハンドウインチ(ラチェット式)

              ハンドウインチ(ラチェット式)

                450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

                450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

                  4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

                  4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 152,810円 13,627円 39,192円 61,730円 24,310円 22,800円 29,420円 92,507円 133,380円
                    通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   2日目   2日目  
                    商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - - - - - ジャッキ
                    210mm 135mm 263mm - - - - - 203mm
                    使用エアー圧力 0.8~1.0MPa - - - - - - - -
                    ハンドル長さ 1225mm - - - - - - - 698mm
                    最低高 210mm 85mm(付属サドル使用時:115mm) - - - - - - -

                    トラックジャッキ(エアー式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました