(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,940円
税込単価
9,834円

取り外し可能なクリップ付・点滅機能付です。テールスイッチタイプです。1回押すと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    3.5(点滅) / 7.5(弱) / 1.3(強)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 電池寿命:
    リチウム電池:4.25時間(強)、14時間(弱)、8時間(点滅)、CR123A:1.5時間(強)、14時間(弱)、3時間(点滅)
  • 重量:
    79g
  • サイズ:
    Φ24×108mm
  • 材質:
    本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:耐衝撃性強化ガラス
  • 防水性能:
    IPX7(水深1m、30分間防水)
  • 明るさ:
    アルカリ・リチウム電池:150ルーメン(強)、40ルーメン(弱)、CR123A:350ルーメン(強)、40ルーメン(弱)
  • 照射距離:
    105m(強)、53m(弱)
  • 電源詳細:
    単3×1本(付属)またはCR123A×1本(付属)
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 耐衝撃性:
    1m
  • メーカー型番:
    88061
  • 商品名:
    PROTAC

型番

EA758SG-39 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SG-39

1個

8,940( 9,834円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り外し可能なクリップ付・点滅機能付です。
テールスイッチタイプです。
1回押すと強、2回軽く押すと強の点滅、3回軽く押すと弱になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDの型番EA758SG-39のページです。
型番EA758SG-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

    アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

      メーカー エスコ アルインコ
      通常価格 8,940円 13,960円
      通常出荷日 2日目   6日目  
      商品タイプ LED型 -
      種類 ペンタイプ -
      特殊用途 防水 -
      最大点灯時間(h) 3.5(点滅) / 7.5(弱) / 1.3(強) -
      電源 乾電池単3 -

      [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました