(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-VMS5XR1
AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ) OSG チョウコウエンドミル ラジアスタイプ

AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ) AE-VMS5XR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,701円
税込単価
4,071円

【特長】・DUARISEコーティングにより潤滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AE-VMS5XR1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

■新たなミーリングスタンダート

AE-VMSS・AE-VMS

■違いは溝加工でわかる!
溝加工でバリが出にくいのは、安定加工の証です。

他社品とAE-VMSの比較

切りくず排出性が悪かったり切削抵抗が高いと不安定な加工となり、バリが発生しやすくなります。
AE-VMSは切り込み深さが10mmの溝加工でもバリが小さく安定加工を実現します。

●安定加工 -低抵抗-

  • 切れ味の良いポジ刃形により切削抵抗を低減します。
  • 工具剛性と切りくず排出性を両立した新溝フォームにより安定加工が可能となり、バリ発生を抑制します。
他社品に対して切削抵抗を約10パーセントダウン

●高能率 -びびり抑制-
不等リード、不等分割の採用で安定。高能率加工を実現します。

不等リード・不等分割アップ画像

●加工面品位 -DUARISEコーティング-
潤滑性、耐摩耗性、高温帯酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します。

複合多層構造の顕微鏡画像

コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上します。

AE-VMSと従来品の比較

性能・試験情報

■発熱抑制 切削熱を抑制し、摩耗抑制に効果を発揮

使用工具AE-VMS Φ6
被削材SCM440
切削方法側面切削
切削速度140m/min(7,500min-1)
送り速度1,800mm/min (0.06mm/t)
切込深さap=9mm ae=1.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
比較グラフ
加工時点での加工面粗さ・加工後の状態

 

■安定加工 溝切削でもチッピングせず正常な摩耗進行

使用工具AE-VMS Φ10
被削材SUS304
切削方法溝切削
切削速度70m/min(2,250min-1)
送り速度475mm/min (0.053mm/t)
切込深さap=10mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
比較グラフ
外周刃の損傷状態

 

■安定加工 溝切削でも安定加工が可能

使用工具AE-VMS Φ6×R1
被削材SUS304
切削方法溝切削
切削速度80m/min(4,200min-1)
送り速度830mm/min (0.049mm/t)
切込深さap=3mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
比較グラフ
68.6m加工時点での損傷状態

 

■高能率 高能率溝切削でも安定した切りくず排出

使用工具AE-VMS Φ10×R1
被削材SCM440
切削方法溝切削
切削速度90m/min(2,900min-1)
送り速度660mm/min (0.057mm/t)
切込深さap=10mm
切削油剤なし
使用機械立形マシニングセンタ(HSK63)
AE-VMSと他社品の比較

 

■長寿命 DUARISE(デュアライズ)コーティング採用で安定した摩耗推移

使用工具AE-VMS Φ6×R1
被削材S50C
切削方法側面切削
切削速度130m/min(6,900min-1)
送り速度1,970mm/min (0.071mm/t)
切込深さap=9mm ae=1.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
比較グラフ
196m加工時点での損傷状態

製品特長紹介動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削条件時の注意

1.上表は、突出し長さが工具径の3倍の場合の目安です。
2.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
3.回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
4.切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
5.乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
6.ステンレス鋼の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
7.加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
8.突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し量変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい。

適用被削材

被削材対応表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
焼きばめ対応
ツール№
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-VMS5XR1

5
13
1
6
60
-
8556120
2D/3D
-

1個

3,701( 4,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DUARISEコーティングにより潤滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します
・また、コーティング表面の平滑化処理により加工面精度が向上します
・切れ味の良いポジ刃形により切削抵抗を低減します
・また、工具剛性と切屑排出性を両立させた新溝フォームにより安定加工が可能となりバリ発生を抑制します
・不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

AE-VMS5XR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ)の型番AE-VMS5XR1のページです。
型番AE-VMS5XR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ)

AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ)

    CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル

    CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル

      超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

      超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ

        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ

          超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

          超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

            HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

            HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

              XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

              XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

                コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

                コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

                  XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ

                  XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ

                    GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

                    GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

                      京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

                      京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

                        4枚刃ラジアスエンドミル GSV MILL 4000-R-2.5D型

                        4枚刃ラジアスエンドミル GSV MILL 4000-R-2.5D型

                          メーカー オーエスジー ユニオンツール THE CUT ミスミ 京セラ ユニオンツール ミスミ サンドビック ミスミ 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル
                          通常価格 3,405円 4,046円 3,630円 - 18,890円 6,948円 - 11,500円 - 10,048円 8,945円 8,361円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 曲面 / 溝 - 側面 / 溝 側面 - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - - 側面 / 溝 -
                          工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                          ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                          コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                          AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ)のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          切削加工
                          評価 4.0満足度:4.02021/03/31
                          ラジアス形状なので欠損しにくく剛性もあるので耐久性はあるように思います。切削面も綺麗なので1本あると便利だと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          R部の加工
                          評価 5.0満足度:5.02020/11/07
                          R部と底面の加工に使用しました。まだ1ロットしか使用していませんがAE-VMSシリーズなので持ちに期待しています。仕上がりはとてもきれいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          AE-VMS10XR1.5
                          AE-VMS10XR2
                          AE-VMS10XR3
                          AE-VMS6XR0.3
                          AE-VMS6XR0.5
                          AE-VMS6XR1
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径
                          (mm)
                          刃長
                          (mm)
                          コーナ・ボール半径
                          (mm)
                          シャンク径
                          (mm)
                          全長
                          (mm)
                          焼きばめ対応 ツール№ CADデータ有無
                          (2D/3D)
                          刃径公差

                          7,991円

                          ( 8,790円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10221.51080-85562402D/3D-

                          7,991円

                          ( 8,790円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          102221080-85562502D/3D-

                          7,991円

                          ( 8,790円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          102231080-85562602D/3D-

                          4,073円

                          ( 4,480円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          6130.3660-85561302D/3D-

                          3,650円

                          ( 4,015円 )
                          1個 -

                          1日目

                          6130.5660-85561402D/3D-

                          4,073円

                          ( 4,480円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          6131660-85561502D/3D-

                          超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました