(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステル手袋 (指先コート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエステル手袋 (指先コート)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,384円 ~ 1,493円
税込価格
1,522円 ~ 1,642円

【特長】・ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。【用途】・精密機器、自動車...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PU)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
指先コート
L
4548890352930
137-2345
グレー
17.6
22.5
7.6
210

1パック

10個入り

1,493( 1,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム引き
LL
4548890352947
137-2458
イエロー
18.6
23.5
8.2
220

1パック

10個入り

1,384( 1,522円 )

1日目

指先コート
M
4548890352923
137-2346
グリーン
17.4
21
7.4
190

1パック

10個入り

1,493( 1,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

指先コート
S
4548890352916
137-2347
ホワイト
17
20
7.2
170

1パック

10個入り

1,493( 1,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

指先コート
SS
4548890352909
137-2348
ブラウン
16.8
19
6.8
160

1パック

10個入り

1,493( 1,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
【用途】
・精密機器、自動車部品の組立。
・製品検査。
・屋内軽作業、掃除。
・アソート、パッキング作業。
・農場、園芸作業。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン(PU)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル手袋 (指先コート)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました