(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気拡散性手袋(手のひらコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPU-130CN-S
静電気拡散性手袋(手のひらコート)【10個入り】 セイデンキカクサンセイテブクロ (テノヒラコート)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,981円
税込単価
3,279円

【特長】・手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。【用途】・電子部品、精密...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    繊維部:カーボン導電糸入りポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の(5-8)乗

型番

SPU-130CN-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPU-130CN-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPU-130CN-S

静電気防止
すべり止め
手の平コート
S
13
4548890343334
137-2459
ホワイト
17.8
22
7
230

1パック

10個入り

2,981( 3,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。
【用途】
・電子部品、精密機器の組立、検査に。
【材質】
・繊維部:カーボン導電糸入りポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気拡散性手袋(手のひらコート)の型番SPU-130CN-Sのページです。
型番SPU-130CN-Sに関する仕様情報を記載しております。

静電気拡散性手袋(手のひらコート)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPU-130CN-L
SPU-130CN-LL
SPU-130CN-M
SPU-130CN-SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

2,981円

( 3,279円 )

10個入り

1パック あり

1日目

静電気防止すべり止め手の平コートL134548890343358137-2461グレー18.8248280

2,981円

( 3,279円 )

10個入り

1パック あり

1日目

静電気防止すべり止め手の平コートLL134548890343365137-2462イエロー20.2258.5300.000

2,981円

( 3,279円 )

10個入り

1パック あり

1日目

静電気防止すべり止め手の平コートM134548890343341137-2460グリーン18.2237.5260.000

2,788円

( 3,067円 )

10個入り

1パック あり

1日目

---SS-4548890343327137-2463ブラウン16.8216.5200

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました