(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用メッシュハーネス MHS-MWJ-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用メッシュハーネス MHS-MWJ-M

通常単価(税別)
40,400円
税込単価
44,440円

【特長】・女性の身体にフィットする設計を追求した、多機能な軽量ハーネスです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 色:
    オレンジ
  • サイズ:
    M
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • JANコード:
    4548890381596
  • トラスココード:
    160-2793
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 質量(g):
    990
  • 材質1:
    肩・腿・胸ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    肩・腿・胸バックル:アルミ合金
  • 材質3:
    胸部・背面メッシュ:ナイロン
  • 材質4:
    D環:スチール
  • 規格:
    厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品

(i)ご注意

  • 装備品を含めて重量が最大100kgまでの方にご使用いただけます。
  • MHSシリーズ専用のオプションランヤードをご使用ください。

型番

MHS-MWJ-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHS-MWJ-M

1個

40,400( 44,440円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の身体にフィットする設計を追求した、多機能な軽量ハーネスです。
・胸ベルトを幅の広いメッシュにすることで、万一の墜落時に胸部へ掛かる衝撃荷重を分散します。
・水平でスタイリッシュなデザインの腿水平ベルトを採用しました。
・サイズ調整可能です。
・背面メッシュで上下・左右・前後の判別が簡単で誤装着を防ぎます。
・広いメッシュでお尻が隠れ、ヒップラインが気になりません。
・肩・腿ベルトの金属バックル部にはクッション性の良いパッドを標準装備しました。
・ワンタッチバックルで着脱が簡単です。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
【材質】
・肩・腿・胸ベルト:ポリエステル
・肩・腿・胸バックル:アルミ合金
・胸部・背面メッシュ:ナイロン
・D環:スチール

(i)ご注意

  • 装備品を含めて重量が最大100kgまでの方にご使用いただけます。
  • MHSシリーズ専用のオプションランヤードをご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

女性用メッシュハーネス MHS-MWJ-Mの型番MHS-MWJ-Mのページです。
型番MHS-MWJ-Mに関する仕様情報を記載しております。

女性用メッシュハーネス MHS-MWJ-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました