(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,970円
税込価格
19,767円

【特長】・台車作業などから小指も保護できる先芯を搭載しています。・先芯性能は国...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    黒系
  • 質量(g):
    1140
  • 材質1:
    先芯:プロテクトウズ5先芯(鋼製)
  • 材質2:
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質3:
    中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 色:
    ブラック
  • 材質4:
    靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 耐圧迫荷重(kN):
    15±0.1
  • 電気抵抗値:
    電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
  • 足幅サイズ:
    EEE

(i)ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。(JIS T8101安全靴の規定より)
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4548890296463
157-5021
23.5

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

24.5
4548890296487
157-8180
24.5

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

25
4548890296494
158-1322
25

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

25.5
4548890296500
158-2955
25.5

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

26
4548890296517
158-2919
26

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

26.5
4548890296524
158-1376
26.5

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

27
4548890296531
157-9809
27

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

27.5
4548890296548
158-4575
27.5

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

28
4548890296555
157-8263
28

1個

17,970( 19,767円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車作業などから小指も保護できる先芯を搭載しています。
・先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
【用途】
・建設業。
・製造業。
・運輸業。
・点検・整備。
・物流。
・引っ越し。
・ビルメンテナンス。
・清掃。
【材質】
・先芯:プロテクトウズ5先芯(鋼製)
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底

(i)ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。(JIS T8101安全靴の規定より)
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト