(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V360A1N
エスロンテープ #360 幅19mm エスロンテープ#360 19X10 アオ

エスロンテープ #360 幅19mm V360A1N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
66円
税込単価
73円

【特長】・電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです【用途】・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    19
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材:
    ポリ塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 特長:
    JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)

(i)ご注意

  • 粘着力、引張強度、使用温度は測定値であり保証値ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

V360A1N 解除

Loading...

V360A1N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
粘着力
引張強さ
JANコード
トラスココード
質量(g)
テープカット条件
粘着力(N/25mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V360A1N

10
ブルー
1.3
33.1N/10mm
4562126584186
161-3959
45
カッター必要
3.3

1個

66( 73円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです
【用途】
・一般配線工事、配線色別用
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 粘着力、引張強度、使用温度は測定値であり保証値ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

V360A1Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロンテープ #360 幅19mmの型番V360A1Nのページです。
型番V360A1Nに関する仕様情報を記載しております。

エスロンテープ #360 幅19mmのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
絶縁テープ
評価 4.0満足度:4.02021/12/28
一個から購入できるため、電線の色別に揃えやすく、助かっています。
品質も特に問題ありません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
V360A2N
V360B1N
V360C1N
V360D1N
V360E1N
V360H1N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ長さ
(m)
粘着力 引張強さ JANコード トラスココード 質量(g) テープカット条件 粘着力(N/25mm)

169円

( 186円 )
1個 あり

1日目

20ブルー1.333.1N/10mm4562126584193161-397395カッター必要3.3

86円

( 95円 )
1個 あり

1日目

10ブラウン1.333.1N/10mm4562126584216161-396445カッター必要3.3

86円

( 95円 )
1個 あり

1日目

10ライトグリーン1.333.1N/10mm4562126584230161-396045カッター必要3.3

86円

( 95円 )
1個 あり

1日目

10オレンジ1.333.1N/10mm4562126584247161-396745カッター必要3.3

86円

( 95円 )
1個 あり

1日目

10パープル1.333.1N/10mm4562126584254161-395845カッター必要3.3

86円

( 95円 )
1個 あり

1日目

10グレー1.333.1N/10mm4562126584261161-395645カッター必要3.3

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました