(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンスーツ用フード ツバなし YHS101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンスーツ用フード ツバなし YHS101

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,518円 ~ 4,483円
税込価格
3,870円 ~ 4,931円

【特長】・クリーンルーム用フードです。【用途】・クリーンウェアVEYS120用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
-
4548890328492
70.000
161-1214

2個

4,483( 4,931円 )

1日目

その他
M
グリーン
4548890328515
70.000
162-3977

2個

4,290( 4,719円 )

6日目

その他
M
ネイビー
4548890328539
70.000
162-3996

2個

4,290( 4,719円 )

6日目

M
-
4548890328478
70.000
161-1212

2個

4,483( 4,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フードです。
【用途】
・クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
【材質】
・ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンスーツ用フード ツバなし YHS101のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました