(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RBZK1806-24Q
レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K【25個入り】 NRB ケンサクトイシ

レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K RBZK1806-24Q

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,467円 18,420円
税込単価
22,514円 20,262円

【特長】・高速度用砥石・鋭い切れ味により、目詰まりを抑え軽快な鋳物研削を可能に...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    180
  • 孔径(mm):
    22.23
  • 厚さ(mm):
    6
  • 最適被削材:
    鋳鉄
  • 粒度(#):
    24
  • 砥材:
    Z

型番

RBZK1806-24Q 解除

Loading...

RBZK1806-24Q の仕様・寸法情報

型番
硬度(結合度)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBZK1806-24Q

Q
RBZK 180×6×22.23 24Q

1パック

25個入り

20,467円

18,420

( 20,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速度用砥石
・鋭い切れ味により、目詰まりを抑え軽快な鋳物研削を可能に。
・1枚あたりの研削量も豊富で長時間の作業にも耐える。

カタログ

 

RBZK1806-24Qで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-Kの型番RBZK1806-24Qのページです。
型番RBZK1806-24Qに関する仕様情報を記載しております。

レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RBZK1806-24
RBZK1806-24M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
硬度(結合度) 商品コード

20,467円

( 22,514円 )

25個入り

1パック あり

6日目

PRBZK 180×6×22.23Z 24P

20,467円

( 22,514円 )

25個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MRBZK 180×6×22.23Z 24M

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました