(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イケ面エース

イケ面エース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
294円
税込単価
323円

【特長】・耐久性に優れた面取り用オフセット砥石・糸面取り作業に最適・仕上がりが...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 孔径(mm):
    15
  • 厚さ(mm):
    6
  • 最適被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼
  • 粒度(#):
    100
  • 砥材:
    P
  • 商品コード:
    IMA 100×6×15P 100

型番

IMA1006-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMA1006-100

25個

294( 323円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた面取り用オフセット砥石
・糸面取り作業に最適
・仕上がりがキレイなので、次工程を削減

商品情報

製品仕様

型番外径孔径厚さ最適被削材粒度(#)砥材
IMA1006-100100mm15mm6mm一般鋼/ステンレス鋼100P

IMA1006-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イケ面エースの型番IMA1006-100のページです。
型番IMA1006-100に関する仕様情報を記載しております。

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました