(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ストレートシャーJS161D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ストレートシャーJS161D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,880円 ~ 63,680円
税込価格
46,068円 ~ 70,048円

マキタの充電式ストレートシャーJS161D。【特長】・邪魔なコードがなく快適に...

詳細情報を確認する

  • 切断能力:アルミニウム(mm):
    2.5
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    1.6
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    1.2
  • 回転数(回転/分):
    4300
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ3・シックネスゲージ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(JS161DZ)。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番JS161DRFJS161DZ
切断能力(mm)軟鋼板1.6
ステンレス板1.2
アルミニウム板2.5
リチウムイオンバッテリ18V3.0Ah-
充電時間(目安)22分-
最小切断半径(mm)250
ストローク数(min-1)[回/分]4,300
1充電作業量(目安) ※1軟鋼板(SPCC)1.2mm厚/約57m
ステンレス板(SUS304)0.8mm厚/約70m
振動3軸合成値(m/s2) ※213.0
質量(kg)
(バッテリ含む)
2.0-
標準付属品六角棒スパナ3・シックネスゲージ
備考バッテリBL1830・充電器DC18RA・プラスチックケース付
カーボンブラシの呼び番号:430
バッテリ・充電器・ケース別売
カーボンブラシの呼び番号:430

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 EN60745-2-8規格に基づき測定。

外形図

充電式ストレートシャー 外形図

JS161DRF

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

1個

63,680( 70,048円 )

3日目

本体のみ

1個

41,880( 46,068円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ストレートシャーJS161D。
【特長】
・邪魔なコードがなく快適に作業できます

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(JS161DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ストレートシャーJS161Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました