(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポンジパッド A-603

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポンジパッド A-603

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,062円
税込単価
2,268円

ワックス塗布作業に。【適応機種】BO6050/PO5000C

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポンジパッド

型番

A-60349 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
外径(mm)
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-60349

保守部品・消耗品
150
BO6050/PO5000C

1個

2,062( 2,268円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワックス塗布作業に。
【適応機種】
BO6050/PO5000C

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジパッド A-603の型番A-60349のページです。
型番A-60349に関する仕様情報を記載しております。

スポンジパッド A-603のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました