(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,656円 ~ 158,130円  特別価格 
税込価格
44,722円 ~ 173,943円  特別価格 

【特長】・荷物の昇降が簡単にできます・幅広い用途に使えるスタンダードタイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 仕様:
    急降下防止バルブ付
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

HLFA-S500L

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし 外形図1

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし 使用例2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
ストローク(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
車輪材質
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
400
720
235
720
オレンジ
4989999918656
115-7829
485
100
22
ゴム
30kg

1個

40,656( 44,722円 )

1日目

150
400
720
235
720
ブルー
4989999918663
115-7830
485
100
22
ゴム
30kg

1個

49,921( 54,913円 )

1日目

150
400
720
235
720
グリーン
4989999918687
115-7831
485
100
22
ゴム
30kg

1個

49,613( 54,574円 )

1日目

250
500
800
260
800
オレンジ
4989999918755
115-7832
540
100
36
ゴム
45kg

1個

54,138( 59,552円 )

1日目

250
500
800
260
800
ブルー
4989999918762
115-7834
540
100
36
ゴム
45kg

1個

61,155( 67,271円 )

2日目

250
500
800
260
800
グリーン
4989999918779
115-7835
540
100
36
ゴム
45kg

1個

59,787( 65,766円 )

2日目

500
600
900
325
925
オレンジ
4989999933277
115-7836
600
150
58
ゴム
75kg

1個

86,003( 94,603円 )

4日目

500
600
900
325
925
ブルー
4989999933284
115-7837
600
150
58
ゴム
75kg

1個

108,903( 119,793円 )

9日目

500
600
900
325
925
グリーン
4989999933291
115-7838
600
150
58
ゴム
75kg

1個

87,252円

81,318

( 89,450円 )

18日目

500
600
1200
325
1195
オレンジ
4989999933314
115-7839
870
150
85
ゴム
100kg

1個

132,913( 146,204円 )

18日目

500
500
800
275
800
オレンジ
4989999933406
115-7840
525
100
62
ウレタン
62kg

1個

101,887( 112,076円 )

13日目

750
600
900
325
925
オレンジ
4989999933475
115-7842
600
150
85
ウレタン
80kg

1個

158,130円

118,075

( 129,883円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の昇降が簡単にできます
・幅広い用途に使えるスタンダードタイプです
・ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現
・自在車輪には安全ブレーキを装備しています
・高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します
・高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です
【用途】
・荷物の運搬・昇降など

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q ハンドリフターのCADデータは入手可能ですか?
A
ハンドリフターのCADデータは、トラスコ中山が運営するオレンジブック.comで提供されています。お手数ですが、オレンジブック.comで該当する型番を検索し、表示された商品ページから対応するCADデータのダウンロードページへ移動し、CADファイルをダウンロードしてください。

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました