(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HLFA-E350W
ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付 ハンドリフター 350kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,532円
税込単価
164,485円

【特長】・高揚程タイプのため高所での作業に適します【用途】・高所への荷物の運搬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    900
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    オレンジ
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

HLFA-E350W 解除

Loading...

外形図

HLFA-E350W

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付 外形図1

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付 使用例2
商品情報を表示

HLFA-E350W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLFA-E350W

350
300
600
405
1625
4989999918434
115-7891
-
1220
150(ゴム)
早34/遅90
急降下防止バルブ付き

1個

149,532( 164,485円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高揚程タイプのため高所での作業に適します
【用途】
・高所への荷物の運搬・昇降など

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付の型番HLFA-E350Wのページです。
型番HLFA-E350Wに関する仕様情報を記載しております。

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLFA-E250WW3
HLFA-E500MW
HLFA-E500WW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) 積載荷重(Kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) 車輪径D(mm) 足踏み回数(回) 仕様

454,736円

( 500,210円 )
1個 あり

9日目

250-90055524004989999918427115-7890--200(ウレタン)早65/遅172-

187,569円

( 206,326円 )
1個 あり

9日目

500-60047517254989999918588115-7893175000.0-200(ウレタン)早65/遅172-

305,123円

( 335,635円 )
1個 あり

9日目

500-90047517254989999918601115-7894--200(ウレタン)早65/遅172-

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました