(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HLFA-E500G
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 ハンドリフター 500kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,770円
税込単価
106,447円

【特長】・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 仕様:
    急降下防止バルブ付
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • HLFJ-6090-600STジャバラ後付け可能です(長さ1200除く)。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

HLFA-E500G 解除

Loading...

外形図

HLFA-E1000M

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 外形図1

HLFA-E1000W

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 外形図2

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 使用例2
 
商品情報を表示

HLFA-E500G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
ストローク(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLFA-E500G

500
600
900
325
925
グリーン
4989999918472
115-7824
600
150(ゴム)
早24/遅63
75kg

1個

96,770( 106,447円 )

29日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です
・レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します
・自在車輪には安全ブレーキを装備しています
・高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します
・高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です
【用途】
・荷物の運搬・昇降など

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • HLFJ-6090-600STジャバラ後付け可能です(長さ1200除く)。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付の型番HLFA-E500Gのページです。
型番HLFA-E500Gに関する仕様情報を記載しております。

ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLFA-E1000M
HLFA-E1000W
HLFA-E500
HLFA-E500B
HLFA-E500L
HLFA-E750
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) JANコード トラスココード ストローク(mm) 車輪径D(mm) 足踏み回数(回) 質量

174,709円

( 192,180円 )
1個 あり

9日目

10006009004001000オレンジ4989999918373115-7820600200(ウレタン)早46/遅122130kg

262,332円

( 288,565円 )
1個 あり

18日目

10009009004001000オレンジ4989999918410115-7821600200(ウレタン)早46/遅122155kg

95,007円

( 104,508円 )
1個 あり

1日目

500600900325925オレンジ4989999918458115-7822600150(ゴム)早24/遅6375kg

112,322円

( 123,554円 )
1個 あり

13日目

500600900325925ブルー4989999918465115-7823600150(ゴム)早24/遅6375kg

133,656円

( 147,022円 )
1個 あり

12日目

50060012003251195オレンジ4989999918496115-7826870150(ゴム)早34/遅90100kg

163,161円

( 179,477円 )
1個 あり

14日目

750600900325925オレンジ4989999918618115-7827600150(ウレタン)早34/遅9080kg

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました