(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサル超硬ドリル 5×D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B977A05500-KC7315
ユニバーサル超硬ドリル 5×D チョウコウドリル

通常単価(税別)
12,552円
税込単価
13,807円

ユニバーサルな仕様問題解決型パイロットドリル低いスラスト広範囲の機械で性能を発...

詳細情報を確認する

型番

B977A05500-KC7315 解除

Loading...

 
カタログを表示

B977A05500-KC7315 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
切刃長(mm)
先端長さ(mm)
インチ表示径(inch)
シャンク長 ℓs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B977A05500-KC7315

5.5
44
82
6
35
0.9
0.2165
36

1個

12,552( 13,807円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニバーサルな仕様問題解決型パイロットドリル
低いスラスト広範囲の機械で性能を発揮
優れたセンタリング機能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル超硬ドリル 5×Dの型番B977A05500-KC7315のページです。
型番B977A05500-KC7315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサル超硬ドリル 5×D

ユニバーサル超硬ドリル 5×D

    ユニバーサル超硬ドリル 3×D

    ユニバーサル超硬ドリル 3×D

      超硬ドリル Godrill 5×D

      超硬ドリル Godrill 5×D

        クーラント付き超硬ドリル Godrill 5×D

        クーラント付き超硬ドリル Godrill 5×D

          超硬ドリル Godrill 3×D

          超硬ドリル Godrill 3×D

            クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

            クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

              アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D

              アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D

                メーカー ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル 不二越
                通常価格 12,552円 9,635円 8,057円 11,339円 7,173円 8,976円 10,530円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - - - エンドミルシャンク
                油穴(オイルホール) - -
                先端角(°) 140 140 140 140 140 140 135

                ユニバーサル超硬ドリル 5×Dのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                B977A04000-KC7315
                B977A06000-KC7315
                B977A08500-KC7315
                B977A10000-KC7315
                B977A14000-KC7315
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ドリル径(刃径)
                (mm)
                溝長
                (mm)
                全長
                (mm)
                シャンク径・MT No 切刃長
                (mm)
                先端長さ
                (mm)
                インチ表示径
                (inch)
                シャンク長 ℓs
                (mm)

                12,552円

                ( 13,807円 )
                1個 -

                4日目

                436746290.70.157536

                12,552円

                ( 13,807円 )
                1個 -

                4日目

                6448263510.236236

                16,535円

                ( 18,189円 )
                1個 -

                4日目

                8.56110310491.40.334640

                16,535円

                ( 18,189円 )
                1個 -

                4日目

                106110310491.70.393740

                30,429円

                ( 33,472円 )
                1個 -

                4日目

                147712414602.40.551245

                ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました