(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B042A01600CPG-KC7325
超硬ドリル Godrill 5×D チョウコウドリル

超硬ドリル Godrill 5×D B042A01600CPG-KC7325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,186円
税込単価
9,005円

マージンレスドリルは加工硬化を起こしにくく、タップの下穴加工として最適。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

B042A01600CPG-KC7325 解除

Loading...

B042A01600CPG-KC7325 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ご注意:型式によって油穴(オイルホール)の有無が異なる場合がございます。型式をお確かめの上、ご購入お願い致します。

 

■切れ刃とギャッシュ形状

  • 強い切れ刃とスムーズな切り屑の流れ
超硬ドリル Godrill 5×D 特長1

一般的なドリル

超硬ドリル Godrill 5×D 特長2

GOdrill

スムーズにつながるストレートなリップ形状 :

  • 摩耗のスタートポイントがない
  • 均一な切削力の配分
    すべての被削材でより長い工具寿命
    切れ刃のチッピングを防止

スムーズに増加するレーキ角

センター部からコーナー部まで 0°から 30°に変化

  • 切り屑をスムーズに変形-切り屑を潰さない
  • 短い切り屑をカールさせる
    切り屑の排出を助ける

保護チャンファ

  • 摩耗からの保護を考慮した強い切れ刃
    チッピングの抑制

特徴のあるギャッシュ(特許出願中)

  • 連続した、スムーズな面からなるフルート
    切り屑流れの障害がない
    切り屑が詰まらない
    良好な形状の切り屑を形成

■ワイパーマージン

マージンレスデザイン-ワイパー効果のあるネガマージン形状と逃げ角

  • ビビリとかじりを防止
  • クーラントを被削材とのコンタクトエリアに供給
  • 摩擦と生成熱の軽減(特に小径の穴加工では重要)
  • 十分なガイドサポート機能
 
一般的なドリル
超硬ドリル Godrill 5×D 特長5
GOdrill
超硬ドリル Godrill 5×D 特長6

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

GOdrill・B04_CPGシリーズ・材種KC7325・フラッドクーラント・ドリル径1~20mm・メトリック

超硬ドリル Godrill 5×D 推奨切削条件表1
 

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B042A01600CPG-KC7325

1.6
12
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マージンレスドリルは加工硬化を起こしにくく、タップの下穴加工として最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

B042A01600CPG-KC7325で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ドリル Godrill 5×Dの型番B042A01600CPG-KC7325のページです。
型番B042A01600CPG-KC7325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ドリル Godrill 5×D

超硬ドリル Godrill 5×D

    超硬ドリル Godrill 3×D

    超硬ドリル Godrill 3×D

      クーラント付き超硬ドリル Godrill 5×D

      クーラント付き超硬ドリル Godrill 5×D

        クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

        クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

          コロドリル デルターCドリル 超硬ソリッド

          コロドリル デルターCドリル 超硬ソリッド

            ユニバーサル超硬ドリル 3×D

            ユニバーサル超硬ドリル 3×D

              TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ

              TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ

                ユニバーサル超硬ドリル 5×D

                ユニバーサル超硬ドリル 5×D

                  マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ

                  マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ

                    TiAlNコート超硬ドリル  スタブ

                    TiAlNコート超硬ドリル スタブ

                      アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

                      アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

                        鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

                        鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

                          アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

                          アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

                            メーカー ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル サンドビック ケナメタル ミスミ ケナメタル サイトウ製作所(ATOM・アトム) ミスミ 不二越 ニチアロイ 不二越
                            通常価格 8,057円 7,173円 11,339円 8,976円 12,361円 9,635円 1,340円 12,552円 4,212円 1,560円 7,654円 16,826円 7,883円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用
                            単品/セット品 単品 単品 単品 単品 - - - - 単品 - 単品 - 単品
                            先端角(°) 140 140 140 140 - 140 118 140 - 140 135 - 135

                            超硬ドリル Godrill 5×Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B042A01300CPG-KC7325
                            B042A01400CPG-KC7325
                            B042A01500CPG-KC7325
                            B042A01700CPG-KC7325
                            B042A01800CPG-KC7325
                            B042A01900CPG-KC7325
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンクタイプ 直径公差
                            (mm)

                            8,186円

                            ( 9,005円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.39584エンドミルシャンク0~0.014

                            8,186円

                            ( 9,005円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.49584エンドミルシャンク0~0.014

                            8,186円

                            ( 9,005円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.512584エンドミルシャンク0~0.014

                            8,186円

                            ( 9,005円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.712584エンドミルシャンク0~0.014

                            8,186円

                            ( 9,005円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.812584エンドミルシャンク0~0.014

                            8,186円

                            ( 9,005円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.912584エンドミルシャンク0~0.014

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました