(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,976円 ~ 47,180円
税込価格
9,874円 ~ 51,898円

マージンレスドリルは加工硬化を起こしにくく、タップの下穴加工として最適。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定186件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ご注意:型式によって油穴(オイルホール)の有無が異なる場合がございます。型式をお確かめの上、ご購入お願い致します。

 

■切れ刃とギャッシュ形状

  • 強い切れ刃とスムーズな切り屑の流れ
クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D 特長1

一般的なドリル

クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D 特長2

GOdrill

スムーズにつながるストレートなリップ形状 :

  • 摩耗のスタートポイントがない
  • 均一な切削力の配分
    すべての被削材でより長い工具寿命
    切れ刃のチッピングを防止

スムーズに増加するレーキ角

センター部からコーナー部まで 0°から 30°に変化

  • 切り屑をスムーズに変形-切り屑を潰さない
  • 短い切り屑をカールさせる
    切り屑の排出を助ける

保護チャンファ

  • 摩耗からの保護を考慮した強い切れ刃
    チッピングの抑制

特徴のあるギャッシュ(特許出願中)

  • 連続した、スムーズな面からなるフルート
    切り屑流れの障害がない
    切り屑が詰まらない
    良好な形状の切り屑を形成

■ワイパーマージン

マージンレスデザイン-ワイパー効果のあるネガマージン形状と逃げ角

  • ビビリとかじりを防止
  • クーラントを被削材とのコンタクトエリアに供給
  • 摩擦と生成熱の軽減(特に小径の穴加工では重要)
  • 十分なガイドサポート機能
 
一般的なドリル
クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D 特長5
GOdrill
クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D 特長6

製品特長紹介動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

GOdrill・B05_CPGシリーズ・材種KC7325・スルークーラント・ドリル径1~20mm・メトリック

クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D 推奨切削条件表1
 

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
9
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

9,213( 10,134円 )

4日目

1.6
6
58
4
ストレートシャンク
0~0.014

1個

9,677( 10,645円 )

4日目

1.7
9
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

9,213( 10,134円 )

4日目

1.8
6
58
4
ストレートシャンク
0~0.014

1個

9,677( 10,645円 )

4日目

1.9
6
58
4
ストレートシャンク
0~0.014

1個

9,677( 10,645円 )

4日目

2
13
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

9,213( 10,134円 )

4日目

2.1
13
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2.2
13
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2.3
13
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2.4
17
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2.5
17
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2.6
17
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2.7
17
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2.8
17
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2.9
17
58
4
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

3
20
62
6
エンドミルシャンク
0~0.014

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

3.1
14
62
6
ストレートシャンク
0~0.012

1個

9,020( 9,922円 )

4日目

3.2
20
62
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

3.3
20
62
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

3.4
20
62
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

3.5
20
62
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

3.6
20
62
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

3.7
20
62
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

3.8
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

3.9
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

3.97
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

4
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,150( 10,065円 )

4日目

4.1
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

4.2
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

4.3
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

4.4
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

4.5
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

4.6
17
66
6
ストレートシャンク
0~0.012

1個

9,338( 10,272円 )

4日目

4.7
24
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

4.8
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

4.9
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

5
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,498( 10,448円 )

4日目

5.1
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

5.2
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

5.3
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

5.4
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

5.5
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

5.6
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

5.7
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

5.8
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

5.9
20
66
6
ストレートシャンク
0~0.012

1個

9,503( 10,453円 )

4日目

6
28
66
6
エンドミルシャンク
0~0.012

1個

9,670( 10,637円 )

4日目

6.1
34
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,207( 12,328円 )

4日目

6.2
24
79
8
ストレートシャンク
0~0.015

1個

11,536( 12,690円 )

4日目

6.3
24
79
8
ストレートシャンク
0~0.015

1個

11,536( 12,690円 )

4日目

6.4
34
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,207( 12,328円 )

4日目

6.5
34
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,207( 12,328円 )

4日目

6.6
34
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,207( 12,328円 )

4日目

6.7
34
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,207( 12,328円 )

4日目

6.8
34
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,207( 12,328円 )

4日目

6.9
34
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,207( 12,328円 )

4日目

7
34
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,207( 12,328円 )

4日目

7.1
41
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,531( 12,684円 )

4日目

7.2
41
79
8
エンドミルシャンク
0~0.015

1個

11,531( 12,684円 )

4日目

7.3
29
79
8
ストレートシャンク
0~0.015

1個

12,301( 13,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マージンレスドリルは加工硬化を起こしにくく、タップの下穴加工として最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

    クーラント付き超硬ドリル Godrill 5×D

    クーラント付き超硬ドリル Godrill 5×D

      超硬ドリル Godrill 3×D

      超硬ドリル Godrill 3×D

        TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

        TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

          超硬ドリル Godrill 5×D

          超硬ドリル Godrill 5×D

            油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

            油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

              油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

              油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

                アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

                  アクアドリル EX オイルホール 10D AQDEXOH10D

                  アクアドリル EX オイルホール 10D AQDEXOH10D

                    TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

                    TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

                      超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH

                      超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH

                        TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

                        TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

                          TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                          TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                            メーカー ケナメタル ケナメタル ケナメタル ミスミ ケナメタル オーエスジー オーエスジー 不二越 不二越 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,976円 11,339円 7,173円 6,080円 8,057円 7,920円 11,727円 7,654円 14,016円 3,760円 16,525円 12,980円 2,370円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - - - -
                            単品/セット品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 - -

                            クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました