(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,101円 ~ 32,917円
税込価格
5,611円 ~ 36,209円

【特長】汎用超硬エンドミル、ショート・レギュラータイプの2枚刃です。センターカ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.5
8
6
57
C面
0.1

1個

5,101( 5,611円 )

4日目

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
7
13
7
60
C面
0.1

1個

6,098( 6,708円 )

4日目

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
15
26
15
92
C面
0.3

1個

26,568( 29,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
汎用超硬エンドミル、ショート・レギュラータイプの2枚刃です。
センターカットで縦切り込みができます。
これ1本で粗加工から仕上げ加工まで対応可能で、お手頃価格を実現しました。
【用途】
側面、曲面、溝加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃

超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃

    超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

    超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

      超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

      超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

        Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

        Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

          Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

          Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

              仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

              仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

                汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                  VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                      精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                      精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                        SEE3 ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート

                        SEE3 ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート

                          2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2

                          2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2

                            メーカー ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル 京セラ 京セラ グーリング ミスミ ミスミ 京セラ 岡崎精工 サイトウ製作所(ATOM・アトム)
                            通常価格 5,101円 5,101円 8,227円 6,141円 7,353円 2,100円 2,100円 3,870円 - - 3,700円 3,793円 4,980円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   1日目~  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました