(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3CH0400DK005A-KC633M
超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,101円
税込単価
5,611円

【特長】汎用超硬エンドミル、ショート・レギュラータイプの3枚刃です。センターカ...

詳細情報を確認する

型番

3CH0400DK005A-KC633M 解除

Loading...

 
カタログを表示

3CH0400DK005A-KC633M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3CH0400DK005A-KC633M

4
5
6
54
C面
0.1

1個

5,101( 5,611円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
汎用超硬エンドミル、ショート・レギュラータイプの3枚刃です。
センターカットで縦切り込みができます。
これ1本で粗加工から仕上げ加工まで対応可能で、お手頃価格を実現しました。
【用途】
側面、曲面、溝加工に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃の型番3CH0400DK005A-KC633Mのページです。
型番3CH0400DK005A-KC633Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

    超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃

    超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃

      超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

      超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

        Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

        Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

          Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

          Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

              汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

              汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2

                2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2

                  汎用スクエアエンドミル ショート 3枚刃 3558

                  汎用スクエアエンドミル ショート 3枚刃 3558

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                      アルミ用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3310

                      アルミ用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3310

                        SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

                        SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

                          4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                          4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                            メーカー ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル 京セラ グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) グーリング 京セラ グーリング 岡崎精工 サイトウ製作所(ATOM・アトム)
                            通常価格 5,101円 5,101円 8,227円 6,141円 7,353円 2,100円 3,870円 4,980円 3,435円 3,700円 2,971円 3,145円 5,349円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 - 平面 / 側面 - 平面 / 側面 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート - 鋼用 - ノンコート ノンコート

                            超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3CH0400DL008A-KC633M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 コーナC
                            (mm)

                            5,101円

                            ( 5,611円 )
                            1個 -

                            4日目

                            48657C面0.1

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました