(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,227円 ~ 26,568円
税込価格
9,050円 ~ 29,225円

【特長】汎用超硬エンドミル、ショート・レギュラータイプの4枚刃です。センターカ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
22
10
72
C面
0.2

1個

8,227( 9,050円 )

4日目

16
32
16
92
C面
0.3

1個

26,568( 29,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
汎用超硬エンドミル、ショート・レギュラータイプの4枚刃です。
センターカットで縦切り込みができます。
これ1本で粗加工から仕上げ加工まで対応可能で、お手頃価格を実現しました。
【用途】
側面、曲面、溝加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

    超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

    超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

      超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃

      超硬エンドミル Go-mil GP 2枚刃

        Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

        Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

          Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

          Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

            SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

            SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

              VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

              VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                  MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                  MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                      4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                      4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                        汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                        汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                          TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル ケナメタル 岡崎精工 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サイトウ製作所(ATOM・アトム) グーリング ミスミ
                            通常価格 8,227円 5,101円 5,101円 6,141円 7,353円 3,145円 - - - - 5,349円 3,870円 -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み 平面 / 側面 - - - - 平面 / 側面 - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート - 鋼用

                            超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました