(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ABDE1000A3AS-K600
超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,477円
税込単価
13,725円

アルミニウムでの高い切り屑除去率と優れた表面仕上げを実現する超硬ソリッドエンド...

詳細情報を確認する

型番

ABDE1000A3AS-K600 解除

Loading...

 
カタログを表示

ABDE1000A3AS-K600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABDE1000A3AS-K600

10
22
10
76
DIN h6

1個

12,477( 13,725円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウムでの高い切り屑除去率と優れた表面仕上げを実現する超硬ソリッドエンドミル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃の型番ABDE1000A3AS-K600のページです。
型番ABDE1000A3AS-K600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

    高性能超硬エンドミル・アルミニウム・MaxiMet・ABDE・ロングネック・ワイパー面 3枚刃

    高性能超硬エンドミル・アルミニウム・MaxiMet・ABDE・ロングネック・ワイパー面 3枚刃

      オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

      オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

        Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

        Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

          DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

          DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

            オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

            オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

              2刃 ショート形 DIA-EDS

              2刃 ショート形 DIA-EDS

                精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                  スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                  スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                    仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

                    仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

                      精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

                      精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

                        DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

                        DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

                          付け刃エンドミル OCEB

                          付け刃エンドミル OCEB

                            メーカー ケナメタル ケナメタル 住友電工ハードメタル ケナメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル オーエスジー 京セラ ダイジェット 京セラ 京セラ ミスミ ダイジェット
                            通常価格 7,785円 16,766円 6,918円 6,141円 25,221円 5,615円 15,671円 3,700円 10,736円 2,100円 2,100円 3,410円 13,568円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 - 樹脂 アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / 銅 / 樹脂 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) -

                            超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABDE0600A3AS-K600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            7,785円

                            ( 8,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            616650DIN e8

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました